con meccanismo a ginocchiera, acciaio
Materiale
Acciaio C10 zincato.
Base
Acciaio C10 zincato.
Viti di supporto cilindro a testa svasata con cava esagonale
Acciaio brunito.
Bussole di supporto cilindro
Acciaio temprato.
Corpo e testate del cilindro
Alluminio.
Perni di rotazione e anelli seeger
Alluminio.
Asta di spinta
Acciaio INOX AISI 420.
Esecuzioni standard
- PVD-APV: con leva di serraggio aperta e due rondelle piegate.
- PVD-EPV: con leva di serraggio piena e fascetta per saldatura.
Pressione massima di esercizio
6 bar
Temperatura massima d'esercizio
70°C.
Puntale di serraggio
Da ordinare separatamente.
Caratteristiche e applicazioni
Tutti gli snodi articolati sono lubrificati con grasso speciale.
Gli attrezzi di serraggio a comando pneumatico PVD. possono essere installati su due diversi piani di fissaggio.
Sono tutti corredati da cilindro magnetico che, mediante l’utilizzo dell’interruttore di prossimità PSWX (da ordinare separatamente), fornisce durante il proprio lavoro, impulsi elettrici di comando e/o controllo.
Tutti i cilindri magnetici sono dotati di freno pneumatico automatico nella testata posteriore.
L'utilizzo di un gruppo filtro lubrificatore è indispensabile per un lungo e buon funzionamento del cilindro, mentre per una lunga durata degli organi meccanici sono consigliati dei regolatori di flusso.