San - Antimicrobial
RCG-CP Profili guida catena tipo CP
Tecnopolimero
Materiale
Tecnopolimero a base polietilenica ad altissimo peso molecolare (UHMW-PE), colore verde RAL 6032.
Caratteristiche e applicazioni
Utilizzato all’interno di conveyor o sistemi per il trasporto, la guida completamente piatta permettere lo scorrimento delle catene a rulli conformi alla normativa ISO 606 (DIN 8187) e di qualsiasi altro tipo di catena anche speciale (ad esempio con perni sporgenti, alette saldate o rulli folli "fly-roller")
La superficie liscia del profilo ne permette l’impiego oltre che sui tradizionali trasportatori industriali come guida catena anche su linee di automazione come guida di scorrimento laterale.
La presenza dello scasso inferiore a C permette l’installazione del profilo RCG sulla guida di montaggio RCG-GU
Il profilo sostiene allinea e protegge la catena durante il suo movimento, migliora le prestazioni di scorrimento riducendone l’attrito e prevendo possibili oscillazioni.
Vengono fornite in barre da 2000 mm di lunghezza.