Lega di zinco
Materiale
Lega di zinco pressofusa, rivestimento in resina epossidica, colore nero RAL 9005 (SW) o grigio RAL 9006 (SR), finitura mat.
Elementi di ancoraggio del perno
Tecnopolimero a base acetalica (POM).
Temperatura di esercizio
80°C.
Molla
Acciaio INOX AISI 302.
Perno di rotazione
Acciaio INOX AISI 303.
Esecuzioni standard
- CMVT-A1: posizioni di scatto con angolo -90° / 0° / 90°/ 180° coppia resistente 0.5 Nm.
- CVMT-C1: posizioni di scatto con angolo -3° / 117°, coppia resistente 0.5 Nm.
- CMVT-A2: posizioni di scatto con angolo -90° / 0° / 90°/ 180° coppia resistente 1 Nm.
- CMVT-C2: posizioni di scatto con angolo -3° / 117°, coppia resistente 1 Nm.
- CMVT-A3: posizioni di scatto con angolo -90° / 0° / 90°/ 180° coppia resistente 2.5 Nm.
- CMVT-C3: posizioni di scatto con angolo -3° / 117°, coppia resistente 2.5 Nm.
- CMVT-A4: posizioni di scatto con angolo -90° / 0° / 90°/ 180° coppia resistente 4 Nm.
- CMVT-C4: posizioni di scatto con angolo -3° / 117°, coppia resistente 4 Nm.
Angolo di rotazione (valore approssimativo)
Max angolo di rotazione 270° circa (-90° e +180° essendo lo 0° la condizione di complanarità delle superfici interconnesse).
Coppia resistente
La coppia resistente corrisponde alla coppia che deve essere applicata per sbloccare la cerniera nelle posizioni di scatto.
Caratteristiche e applicazioni
Il dispositivo interno a scatto consente l'arresto del portello in diverse posizioni variabili a seconda dell'esecuzione.
Ciò risulta particolarmente vantaggioso quando si tratta di portelli che devono essere frequentemente aperti e chiusi per il carico e lo scarico, la manutenzione o le riparazioni.
Il posizionamento dello scatto a -3° dell' esecuzione CMVT-C2 assicura che il portello o il coperchio, una volta chiuso, esercitino una lieve pressione contro il telaio.