EBR-SWM Maniglia con interruttore elettrico monostabile

Tecnopolimero

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) certificato autoestinguente UL-94 V0 rinforzato fibra vetro, colore nero.

Interruttore elettrico monostabile con pulsante

Il dispositivo è composto da un contatto normalmente aperto (NO) e un contatto normalmente chiuso (NC) in scambio.

La commutazione avviene premendo il pulsante blu (contatto monostabile).

Led

Un led rosso ed un led verde possono essere configurati attraverso una logica esterna per indicare lo stato in cui si trova l’interruttore.

Tensione di esercizio 24 Vdc ± 15%

Calottine copriviti

Tecnopolimero colore grigio-nero, finitura mat. Fornite montate, rimovibili con un cacciavite.

Protezione IP

Grado di protezione IP 65 come da tabella EN 60529

Esecuzioni standard

Fori passanti per viti a testa cilindrica con cava esagonale.

  • EBR-SWM-B-C: connettore a 8 poli in acciaio zincato, uscita posteriore.
  • EBR-SWM-L-C: connettore a 8 poli in acciaio zincato, uscita laterale sinistra.
  • EBR-SWM-R-C: connettore a 8 poli in acciaio zincato, uscita laterale destra.

Cavo 8 poli UL: AWG22 RAL9005 PVC UL AWM Style 1569/2517.

  • EBR-SWM-B-F2.5: cavo 8 poli, lunghezza 2.5 m, uscita posteriore.
  • EBR-SWM-B-F5: cavo 8 poli, lunghezza 5 m, uscita posteriore.
  • EBR-SWM-L-F2.5: cavo 8 poli, lunghezza 2.5 m, uscita laterale sinistra.
  • EBR-SWM-L-F5: cavo 8 poli, lunghezza 5 m, uscita laterale sinistra.
  • EBR-SWM-R-F2.5: cavo 8 poli, lunghezza 2.5 m, uscita laterale destra.
  • EBR-SWM-R-F5: cavo 8 poli, lunghezza 5 m, uscita laterale destra.
EBR-SWM-R-F5 - Cavo, lunghezza 5 m, uscita laterale destra 
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Tipica applicazione di questo genere di maniglie è il montaggio su portelli di macchine o protezioni.

Attraverso una logica esterna i led possono essere configurati per indicare un determinato stato del pulsante. Esempio: con macchina in funzione il led rosso è illuminato e quello verde è spento. Tenendo premuto il pulsante, l'operatore richiede di accedere all'interno della zona protetta: led verde acceso, led rosso spento.

Il pulsante ha una durata meccanica di 1 x 106 cicli.

Il prodotto è stato realizzato in conformità alle norme EN60947-1:2007: +A1:2021+A2:2014 EN 60947-5-1:2017 e il marchio CE e’ visibile su un lato della maniglia.

In caso di utilizzo di prolunga con connettore angolato, la direzione di uscita del cavo sarà come indicato in Fig.1.

Alla maniglia EBR-SWM può essere abbinata la maniglia neutra EBR.

Dati tecnici

Resistenza all'applicazione di un carico a trazione e resistenza all'urto: i valori F1, F2, L1 e L2 riportati in tabella sono stati rilevati durante prove a rottura, mediante apposito apparecchio dinamometrico, nelle condizioni di prova raffigurate e a temperatura ambiente.

EBR-SWM-R-F5 - Cavo, lunghezza 5 m, uscita laterale destra   
EBR-SWM-R-F5 - Cavo, lunghezza 5 m, uscita laterale destra 
Caratteristiche Elettriche
CaricoTensioneCorrenteMax Cicli
Resistivo28 Vdc4 A25000
Resistivo115 Vac, 60 Hz1 A25000
Induttivo28 Vdc2 A25000
DWV1050 Vrms--
Livello logico5 Vdc10 mA1 x 106
Corrente di corto circuito condizionata: 1000 A

*Per la verione connettore la tensione massima consentita è 24 V e la corrente massima consentita è 2A

Accessori

Accessori a richiesta

FC-M12x1: prolunghe con connettore assiale femmina M12 a 8 poli.

Altre esecuzioni

Altre esecuzioni standard

  • EBR.: maniglia semplice complementare senza interruttore.
  • EBR-SWB: maniglia con interruttore elettrico bistabile.
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO