CGT-NTC Ghiere di ritegno

per pressacavi CGT, filettatura metrica, PG e NPT, tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), rinforzato fibra vetro, colore grigio RAL 7035 (C3) o nero RAL 9005 (C9).

Esecuzioni standard

  • CGT-NTC: filettatura metrica.
  • CGT-NTC-PG: filettatura PG.
  • CGT-NTC-NPT: filettatura NPT.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Vengono utilizzate per il bloccaggio del pressacavo CGT nel foro presente nella parete di un quadro di distribuzione o di una scatola di derivazione, per garantire la tenuta meccanica. Allo stesso modo questi possono essere impiegati per il fissaggio delle riduzioni CGT-HR o dei tappi di chiusura CGT-TC.

CGT-NTC-NPT - Filettatura NPT 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO