MAK Maniglie a ponte

Adatte per applicazioni su rack 19", tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore grigio RAL 7031, finitura mat.

Esecuzioni standard

  • MAK: boccole ottone, fori ciechi filettati per viti M5, per montaggio posteriore.
  • MAK-FM: boccole ottone, fori passanti per viti a testa cilindrica M5 con cava esagonale, per montaggio frontale.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Adatte per applicazioni su rack 19" e strumentazione in genere.

Nella colonna U in tabella sono riportate le unità di altezza del pannello frontale: 1U = 44.45 mm (1 6/8") per una corretta scelta delle maniglie.

Dati tecnici

Resistenza all'applicazione di un carico a trazione e resistenza all'urto: i valori F1, F2, L1 e L2, riportati in tabella, sono stati rilevati durante prove a rottura, mediante apposito apparecchio dinamometrico, nelle condizioni di prova raffigurate e a temperatura ambiente.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO