San - Antimicrobial
Adatte per applicazioni su rack 19", tecnopolimero
Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore grigio RAL 7031, finitura mat.
Esecuzioni standard
- MAK: boccole ottone, fori ciechi filettati per viti M5, per montaggio posteriore.
- MAK-FM: boccole ottone, fori passanti per viti a testa cilindrica M5 con cava esagonale, per montaggio frontale.
Caratteristiche e applicazioni
Adatte per applicazioni su rack 19" e strumentazione in genere.
Nella colonna U in tabella sono riportate le unità di altezza del pannello frontale: 1U = 44.45 mm (1 6/8") per una corretta scelta delle maniglie.
Dati tecnici
Resistenza all'applicazione di un carico a trazione e resistenza all'urto: i valori F1, F2, L1 e L2, riportati in tabella, sono stati rilevati durante prove a rottura, mediante apposito apparecchio dinamometrico, nelle condizioni di prova raffigurate e a temperatura ambiente.