MTA-SST Attrezzi di serraggio a tirante

Acciaio INOX

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Acciaio INOX AISI 304.

Rivetti

Acciaio INOX AISI 304.

Perno e gancio di trazione

Acciaio INOX AISI 303.

Impugnatura

Poliuretano colore rosso.

Esecuzioni standard

  • MTA-TX: con perno di trazione.
  • MTA-TFX: con gancio di trazione.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Tutti gli snodi articolati sono lubrificati con grasso speciale.

Attrezzi di serraggio MTA-SST assicurano la perfetta chiusura di ogni tipo di coperchio.

La posizione del gancio di trazione (MTA-TFX) può essere regolata in lunghezza per meglio adattarsi alle esigenze dell'applicazione.

MTA-TX - Con perno di trazione 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Speedyblock

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO