Acciaio INOX
Materiale
Acciaio INOX AISI 304.
Rivetti
Acciaio INOX AISI 304.
Perno e gancio di trazione
Acciaio INOX AISI 303.
Impugnatura
Poliuretano colore rosso.
Esecuzioni standard
- MTA-TX: con perno di trazione.
- MTA-TFX: con gancio di trazione.
Caratteristiche e applicazioni
Tutti gli snodi articolati sono lubrificati con grasso speciale.
Attrezzi di serraggio MTA-SST assicurano la perfetta chiusura di ogni tipo di coperchio.
La posizione del gancio di trazione (MTA-TFX) può essere regolata in lunghezza per meglio adattarsi alle esigenze dell'applicazione.