RE.F2-WH Ruote con supporto per carichi pesanti

Rivestimento in poliuretano soft

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Rivestimento

Poliuretano soft colato, durezza 75 Shore A.

Corpo centrale ruota

Alluminio pressofuso.

Tipo di scorrimento

Mozzo con cuscinetto a sfere. Soluzione ideale per carichi elevati e per movimentazioni di tipo continuativo.

Supporto a piastra fissa

Acciaio elettrosaldato con zincatura elettrolitica. Il supporto è studiato per resistere a carichi fino a 7000N. Adatto alle applicazioni industriali pesanti e condizioni di impiego gravose, come urti laterali e velocità elevate.

Supporto a piastra girevole

Acciaio elettrosaldato con zincatura elettrolitica.

La presenza di un cuscinetto assiale e di un cuscinetto conico garantisce un'ottima manovrabilità anche a pieno carico ed aumenta la resistenza del supporto agli utri laterali. E' dotato di ingrassatore e di sistema anti-allentamento del dado di bloccaggio. Il supporto è studiato per resistere a carichi fino a 7000N. Adatto alle applicazioni industriali pesanti e condizioni di impiego gravose, come urti laterali e velocità elevate.

E’ costituito da (vedi Fig.1):

  1. piastra: acciaio forgiato con perno integrato, zincatura elettrolitica;
  2. forcella: orecchie imbutite elettrosaldate alla flangia, zincatura elettrolitica;
  3. organi di rotazione: cusinetto assiale a sfere e cusinetto a rulli conici;
  4. ingrassatore;
  5. sistema anti-allentamento del dado di bloccaggio.

Freno

Freno posteriore a doppio effetto con bloccaggio contemporaneo di ruota e supporto. Il freno e' efficace e semplice da usare: viene azionato e sbloccato con una semplice azione dall'alto verso il basso della punta del piede su due pedali indipendenti, garantendo in tal modo la massima comodità di manovra. L'efficacia della frenatura è registrabile con una vite M8 con cava esagonale.

Esecuzioni standard

  • PSL-WH: supporto a piastra fissa, senza freno.
  • SSL-WH: supporto a piastra girevole, senza freno.
  • SSF-WH: supporto a piastra girevole, con freno.
RE.F2-SSL-WH - Supporto a piastra girevole, senza freno 
Informazioni generali

Applicazioni

Adatte alle applicazioni industriali pesanti, e condizioni di utilizzo gravose. Le ruote in poliuretano colato garantiscono ottime caratteristiche di scorrevolezza ed elasticità, alta resistenza all'usura e alla lacerazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla scheda della ruota RE.F2.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.