AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Rivestimento in poliuretano soft
Rivestimento
Poliuretano soft colato, durezza 75 Shore A.
Corpo centrale ruota
Alluminio pressofuso.
Tipo di scorrimento
Mozzo con cuscinetto a sfere. Soluzione ideale per carichi elevati e per movimentazioni di tipo continuativo.
Supporto a piastra fissa
Acciaio elettrosaldato con zincatura elettrolitica. Il supporto è studiato per resistere a carichi fino a 7000N. Adatto alle applicazioni industriali pesanti e condizioni di impiego gravose, come urti laterali e velocità elevate.
Supporto a piastra girevole
Acciaio elettrosaldato con zincatura elettrolitica.
La presenza di un cuscinetto assiale e di un cuscinetto conico garantisce un'ottima manovrabilità anche a pieno carico ed aumenta la resistenza del supporto agli utri laterali. E' dotato di ingrassatore e di sistema anti-allentamento del dado di bloccaggio. Il supporto è studiato per resistere a carichi fino a 7000N. Adatto alle applicazioni industriali pesanti e condizioni di impiego gravose, come urti laterali e velocità elevate.
E’ costituito da (vedi Fig.1):
- piastra: acciaio forgiato con perno integrato, zincatura elettrolitica;
 - forcella: orecchie imbutite elettrosaldate alla flangia, zincatura elettrolitica;
 - organi di rotazione: cusinetto assiale a sfere e cusinetto a rulli conici;
 - ingrassatore;
 - sistema anti-allentamento del dado di bloccaggio.
 
Freno
Freno posteriore a doppio effetto con bloccaggio contemporaneo di ruota e supporto. Il freno e' efficace e semplice da usare: viene azionato e sbloccato con una semplice azione dall'alto verso il basso della punta del piede su due pedali indipendenti, garantendo in tal modo la massima comodità di manovra. L'efficacia della frenatura è registrabile con una vite M8 con cava esagonale.
Esecuzioni standard
- PSL-WH: supporto a piastra fissa, senza freno.
 
- SSL-WH: supporto a piastra girevole, senza freno.
 
- SSF-WH: supporto a piastra girevole, con freno.
 
 Applicazioni
Adatte alle applicazioni industriali pesanti, e condizioni di utilizzo gravose. Le ruote in poliuretano colato garantiscono ottime caratteristiche di scorrevolezza ed elasticità, alta resistenza all'usura e alla lacerazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla scheda della ruota RE.F2.