Rivestimento in poliuretano colato ESD
Rivestimento
Poliuretano colato, durezza 90 Shore A, grigio scuro, antitraccia.
Resistività elettrica < 109 Ω.
Corpo centrale ruota
Alluminio pressofuso.
Tipo di scorrimento
Mozzo con cuscinetti a sfere schermati.
Soluzione ideale per carichi elevati e per movimentazioni di tipo continuativo.
Supporto a piastra fissa
Lamiera in acciaio, zincatura tropicale. Il supporto è studiato per resistere a carichi fino a 6800 N.
Garantisce portate che lo rendono adatto alle applicazioni industriali pesanti.
Supporto a piastra girevole
Lamiera in acciaio, zincatura tropicale. Il supporto è studiato per resistere a carichi fino a 6800 N. Garantisce portate che lo rendono adatto alle applicazioni industriali pesanti.
E' costituito da (vedi Fig.1):
- piastra: lamiera di acciaio zincatura tropicale;
- forcella: lamiera di acciaio zincatura tropicale;
- anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincatura tropicale;
- perno centrale: vite acciaio classe 8.8 e dado in acciaio;
- organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso;
- anello parapolvere: tecnopolimero grigio scuro RAL 7015.
Freno
Freno anteriore (RE.F5-125) o freno posteriore (RE.F5-150-200) a doppio effetto con bloccaggio contemporaneo di ruota e supporto.
Il freno e' efficace e semplice da usare: viene azionato e sbloccato con una semplice azione dall'alto verso il basso della punta del piede su due pedali indipendenti, garantendo in tal modo la massima comodità di manovra.
L'efficacia della frenatura è registrabile con una vite M8 con cava esagonale (solo per ruote con freno posteriore RE.F5-150-200).
Esecuzioni standard
- PSL-H-ESD: supporto a piastra fissa, senza freno.
- SSL-H-ESD: supporto a piastra girevole, senza freno.
- SSF-H-ESD: supporto a piastra girevole, con freno.
Applicazioni
Ottime caratteristiche di scorrevolezza ed elasticità, alta resistenza all'usura e alla lacerazione.
Per ulteriori informazioni si rimanda alla scheda della ruota RE.F5-ESD.
Caratteristiche e applicazioni
Lo speciale poliuretano con resistenza elettrica < 109 Ω previene l'accumulo di carica elettrostatica. Le ruote RE.F5-H-ESD sono quindi indicate per applicazioni in aree "ESD PROTECTED AREA" dove tutti i componenti sensibili alle scariche elettrostatiche devono essere trattati con il minimo rischio di danneggiamento.
Le caratteristiche elettriche soddisfano quanto prescritto dalla normativa ISO 22878:2004. I valori di resistività elettrica indicati sono stati misurati nel range di temperatura 18 ÷ 25 °C (come da normativa). Per ambienti con temperatura di utilizzo inferiore a 10 °C contattare il servizio vendite ELESA.