RE.F5-H-ESD Ruote con supporto per carichi medio-pesanti

Rivestimento in poliuretano colato ESD

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Rivestimento

Poliuretano colato, durezza 90 Shore A, grigio scuro, antitraccia.

Resistività elettrica < 109 Ω.

Corpo centrale ruota

Alluminio pressofuso.

Tipo di scorrimento

Mozzo con cuscinetti a sfere schermati.

Soluzione ideale per carichi elevati e per movimentazioni di tipo continuativo.

Supporto a piastra fissa

Lamiera in acciaio, zincatura tropicale. Il supporto è studiato per resistere a carichi fino a 6800 N.

Garantisce portate che lo rendono adatto alle applicazioni industriali pesanti.

Supporto a piastra girevole

Lamiera in acciaio, zincatura tropicale. Il supporto è studiato per resistere a carichi fino a 6800 N. Garantisce portate che lo rendono adatto alle applicazioni industriali pesanti.

E' costituito da (vedi Fig.1):

  1. piastra: lamiera di acciaio zincatura tropicale;
  2. forcella: lamiera di acciaio zincatura tropicale;
  3. anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincatura tropicale;
  4. perno centrale: vite acciaio classe 8.8 e dado in acciaio;
  5. organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso;
  6. anello parapolvere: tecnopolimero grigio scuro RAL 7015.

Freno

Freno anteriore (RE.F5-125) o freno posteriore (RE.F5-150-200) a doppio effetto con bloccaggio contemporaneo di ruota e supporto.

Il freno e' efficace e semplice da usare: viene azionato e sbloccato con una semplice azione dall'alto verso il basso della punta del piede su due pedali indipendenti, garantendo in tal modo la massima comodità di manovra.

L'efficacia della frenatura è registrabile con una vite M8 con cava esagonale (solo per ruote con freno posteriore RE.F5-150-200).

Esecuzioni standard

  • PSL-H-ESD: supporto a piastra fissa, senza freno.
  • SSL-H-ESD: supporto a piastra girevole, senza freno.
  • SSF-H-ESD: supporto a piastra girevole, con freno.
RE.F5-SSF-H-ESD - Supporto a piastra girevole, con freno 
Informazioni generali

Applicazioni

Ottime caratteristiche di scorrevolezza ed elasticità, alta resistenza all'usura e alla lacerazione.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla scheda della ruota RE.F5-ESD.

Caratteristiche e applicazioni

Lo speciale poliuretano con resistenza elettrica < 109 Ω previene l'accumulo di carica elettrostatica. Le ruote RE.F5-H-ESD sono quindi indicate per applicazioni in aree "ESD PROTECTED AREA" dove tutti i componenti sensibili alle scariche elettrostatiche devono essere trattati con il minimo rischio di danneggiamento.

Le caratteristiche elettriche soddisfano quanto prescritto dalla normativa ISO 22878:2004. I valori di resistività elettrica indicati sono stati misurati nel range di temperatura 18 ÷ 25 °C (come da normativa). Per ambienti con temperatura di utilizzo inferiore a 10 °C contattare il servizio vendite ELESA.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO