San - Antimicrobial
SMQ-SST Steli per piedini di livellamento
Acciaio INOX AISI 304
Stelo filettato con snodo sferico con quadro di regolazione
Acciaio INOX AISI 304.
Note
Per la scelta della base vedi "Tabelle delle possibili combinazioni Basi/Steli".
Gli steli sono normalmente forniti in confezione di quattro pezzi compattati con film termoretraibile in modo da evitare qualsiasi dannoso movimento durante il trasporto.
Per quantità importanti sono forniti in casse di legno posizionati in modo ordinato, tale da evitare sempre qualsiasi dannoso movimento durante il trasporto.