LMP-SST - LMP-A4 Piedini di livellamento Ganter Norm GN 41 - GN 44

Base e stelo in acciaio INOX

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Esecuzioni standard

Base con snodo cieco filettato in acciaio INOX 304:

  • LMP-SST (d): senza antiscivolo.
  • LMP-SST-TR (d): con antiscivolo in elastomero termoplastico (TPE).
  • LMP-SST-TV (d): con antiscivolo in gomma vulcanizzata (NBR) durezza 70 in tolleranza +/-5 Shore A.

Base e dado in acciaio INOX AISI 304, stelo filettato in acciaio INOX AISI 303:

  • LMP-SST (d - l): senza antiscivolo.
  • LMP-SST-TR (d - l): con antiscivolo in elastomero termoplastico (TPE).
  • LMP-SST-TV (d - l): con antiscivolo in gomma vulcanizzata (NBR) durezza 70 in tolleranza +/-5 Shore A.

Base, stelo filettato e dado in acciaio INOX AISI 316L:

  • LMP-A4 (d - l): senza antiscivolo.
  • LMP-A4-TR (d - l): con antiscivolo in elastomero termoplastico (TPE).
  • LMP-A4-TV (d - l): con antiscivolo in gomma vulcanizzata (NBR) durezza 70 in tolleranza +/-5 Shore A.

Vite di fissaggio

Acciaio INOX AISI 304.

Informazioni generali

Caratteristiche

La resistenza del piedino di livellamento a un carico statico è limitata ovviamente dalla capacità di carico ammissibile dello stelo (acciaio classe resistenza 500 N/mm2).

I valori di carico statico indicati in tabella si riferiscono a prove di laboratorio con applicazione del carico perpendicolare alla base.

Essi sono da considerarsi puramente indicativi e devono essere verificati nelle specifiche condizioni di impiego.

In condizioni d'impiego reali, devono essere tenute in considerazione anche eventuali sollecitazioni laterali o angolari che ne riducano la resistenza.

Sarà cura dell'utilizzatore determinare caso per caso se il prodotto è adatto per l'impiego previsto.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO