AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Base e stelo in acciaio INOX
Esecuzioni standard
Base con snodo cieco filettato in acciaio INOX 304:
- LMP-SST (d): senza antiscivolo.
- LMP-SST-TR (d): con antiscivolo in elastomero termoplastico (TPE).
- LMP-SST-TV (d): con antiscivolo in gomma vulcanizzata (NBR) durezza 70 in tolleranza +/-5 Shore A.
Base e dado in acciaio INOX AISI 304, stelo filettato in acciaio INOX AISI 303:
- LMP-SST (d - l): senza antiscivolo.
- LMP-SST-TR (d - l): con antiscivolo in elastomero termoplastico (TPE).
- LMP-SST-TV (d - l): con antiscivolo in gomma vulcanizzata (NBR) durezza 70 in tolleranza +/-5 Shore A.
Base, stelo filettato e dado in acciaio INOX AISI 316L:
- LMP-A4 (d - l): senza antiscivolo.
- LMP-A4-TR (d - l): con antiscivolo in elastomero termoplastico (TPE).
- LMP-A4-TV (d - l): con antiscivolo in gomma vulcanizzata (NBR) durezza 70 in tolleranza +/-5 Shore A.
Vite di fissaggio
Acciaio INOX AISI 304.
Caratteristiche
La resistenza del piedino di livellamento a un carico statico è limitata ovviamente dalla capacità di carico ammissibile dello stelo (acciaio classe resistenza 500 N/mm2).
I valori di carico statico indicati in tabella si riferiscono a prove di laboratorio con applicazione del carico perpendicolare alla base.
Essi sono da considerarsi puramente indicativi e devono essere verificati nelle specifiche condizioni di impiego.
In condizioni d'impiego reali, devono essere tenute in considerazione anche eventuali sollecitazioni laterali o angolari che ne riducano la resistenza.
Sarà cura dell'utilizzatore determinare caso per caso se il prodotto è adatto per l'impiego previsto.