GN 297 Ingranaggi angolari

Acciaio

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Acciaio temprato.

Esecuzioni standard

Fissaggio per mezzo di due viti di pressione, senza testa con cava esagonale, in acciaio zincato, comprese nella fornitura.

  • GN 297-R: ingranaggio con dentatura per rotazione oraria.
  • GN 297-L: ingranaggio con dentatura per rotazione antioraria.
  • GN 297-W: set di due ingranaggi, uno per rotazione oraria e uno per rotazione antioraria. Rapporto di trasmissione 1:1.
  • GN 297-T: set di tre ingranaggi, uno per rotazione oraria e due per rotazione antioraria. Rapporto di trasmissione 1:1.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Gli ingranaggi angolari GN 297 sono normalmente utilizzati con gli attuatori lineari, le unità di collegamento GN 391 e/o i connettori GN 298.

La dentatura elicoidale garantisce un migliore accoppiamento tra gli ingranaggi conici, riducendone il gioco e quindi la rumorosità.

Per un trasferimento di rotazione angolare sono necessari due ingranaggi conici (GN 297-W).

Per un trasferimento di rotazione a T sono necessari tre ingranaggi conici (GN 297-T).

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO