Acciaio
Materiale
Acciaio temprato.
Esecuzioni standard
Fissaggio per mezzo di due viti di pressione, senza testa con cava esagonale, in acciaio zincato, comprese nella fornitura.
- GN 297-R: ingranaggio con dentatura per rotazione oraria.
- GN 297-L: ingranaggio con dentatura per rotazione antioraria.
- GN 297-W: set di due ingranaggi, uno per rotazione oraria e uno per rotazione antioraria. Rapporto di trasmissione 1:1.
- GN 297-T: set di tre ingranaggi, uno per rotazione oraria e due per rotazione antioraria. Rapporto di trasmissione 1:1.
Caratteristiche e applicazioni
Gli ingranaggi angolari GN 297 sono normalmente utilizzati con gli attuatori lineari, le unità di collegamento GN 391 e/o i connettori GN 298.
La dentatura elicoidale garantisce un migliore accoppiamento tra gli ingranaggi conici, riducendone il gioco e quindi la rumorosità.
Per un trasferimento di rotazione angolare sono necessari due ingranaggi conici (GN 297-W).
Per un trasferimento di rotazione a T sono necessari tre ingranaggi conici (GN 297-T).