TCC-A Bussole di riduzione

per morsetti TCC, tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero RAL 9005 (C9) o grigio RAL 7040 (C33), finitura mat.

Informazioni generali

Esecuzioni standard

TCC-A: per tubi tondi di diametro "d1" ±0,2mm.

TCC-A-Q:  per tubi a sezione quadra "s" ±0,2mm.

TCC-A-Q - Per tubi quadri 

Dati tecnici

I valori di resistenza riportati in tabella sono stati rilevati durante prove di laboratorio a temperatura ambiente con serraggio delle viti alla coppia consigliata di 5 Nm per TCC-A-18 e 12 Nm per TCC-A-30.

TCC-A-Q - Per tubi quadri 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO