GN 426.1 - GN 426.6 Maniglie tubolari a doppia curva

Alluminio o acciaio INOX

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Esecuzioni standard

  • GN 426.1-AL-20: barra alluminio Ø 20 mm, rivestimento resina epossidica, colore nero RAL 9005, finitura mat. Fori ciechi filettati.
  • GN 426.1-AL-28: tubo alluminio Ø 28 mm, spessore 4 mm, boccole filettate in alluminio riportate nel tubo, rivestimento resina epossidica, colore nero RAL 9005, finitura mat.
  • GN 426.6-20-A: barra acciaio INOX AISI 304 Ø 20 mm, finitura mat da sabbiatura. Fori ciechi filettati.
  • GN 426.6-28-A: tubo acciaio INOX AISI 304 Ø 28 mm, spessore 2 mm, boccole filettate in acciaio INOX AISI 303 riportate nel tubo, finitura mat da sabbiatura.
Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

  • Lunghezze diverse.
  • GN 426.1-SR: esecuzioni con rivestimento resina epossidica, colore grigio RAL 9006, finitura mat.
  • GN 426.6-B: per montaggio contrapposto all'esecuzione standard.
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO