AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Alluminio o acciaio INOX
Esecuzioni standard
- GN 426.1-AL-20: barra alluminio Ø 20 mm, rivestimento resina epossidica, colore nero RAL 9005, finitura mat. Fori ciechi filettati.
- GN 426.1-AL-28: tubo alluminio Ø 28 mm, spessore 4 mm, boccole filettate in alluminio riportate nel tubo, rivestimento resina epossidica, colore nero RAL 9005, finitura mat.
- GN 426.6-20-A: barra acciaio INOX AISI 304 Ø 20 mm, finitura mat da sabbiatura. Fori ciechi filettati.
- GN 426.6-28-A: tubo acciaio INOX AISI 304 Ø 28 mm, spessore 2 mm, boccole filettate in acciaio INOX AISI 303 riportate nel tubo, finitura mat da sabbiatura.
Esecuzioni speciali a richiesta
- Lunghezze diverse.
- GN 426.1-SR: esecuzioni con rivestimento resina epossidica, colore grigio RAL 9006, finitura mat.
- GN 426.6-B: per montaggio contrapposto all'esecuzione standard.