AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Acciaio, acciaio INOX, alluminio
Esecuzioni standard
- GN 425.1-CR: barra a sezione tonda, acciaio cromato. Fori ciechi filettati.
Rondella di base in lega di zinco nichelata (solo per d1 = 8 - 10).
- GN 425.1-NI: barra a sezione tonda, acciaio INOX AISI 303 (solo per d1 = 8 - 10). Barra a sezione tonda, acciaio INOX AISI 304 (d1 = 12). Finitura mat da sabbiatura. Fori ciechi filettati.
Rondella di base in acciaio INOX AISI 303 (solo per d1 = 8 - 10).
- GN 425.1-A4: barra a sezione tonda, acciaio INOX AISI 316L, finitura mat da sabbiatura. Fori ciechi filettati.
Rondella di base in acciaio INOX AISI 316L.
- GN 425.1-AL-EL: barra a sezione tonda, alluminio anodizzato, colore naturale. Fori ciechi filettati.
Rondella di base in acciaio INOX AISI 303 (solo per d1 = 8 - 10).
- GN 425.1-AL-SW: barra a sezione tonda, alluminio, rivestimento resina epossidica, colore nero RAL 9005, finitura mat. Fori ciechi filettati.
Rondella di base in acciaio INOX AISI 303 (solo per d1 = 8 - 10).
Esecuzioni speciali a richiesta
- Lunghezze diverse.
- Rivestimento in resina epossidica in vari colori.