GN 425.1 Maniglie a doppia curva

Acciaio, acciaio INOX, alluminio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Esecuzioni standard

  • GN 425.1-CR: barra a sezione tonda, acciaio cromato. Fori ciechi filettati.

Rondella di base in lega di zinco nichelata (solo per d1 = 8 - 10).

  • GN 425.1-NI: barra a sezione tonda, acciaio INOX AISI 303 (solo per d1 = 8 - 10). Barra a sezione tonda, acciaio INOX AISI 304 (d1 = 12). Finitura mat da sabbiatura. Fori ciechi filettati.

Rondella di base in acciaio INOX AISI 303 (solo per d1 = 8 - 10).

  • GN 425.1-A4: barra a sezione tonda, acciaio INOX AISI 316L, finitura mat da sabbiatura. Fori ciechi filettati.

Rondella di base in acciaio INOX AISI 316L.

  • GN 425.1-AL-EL: barra a sezione tonda, alluminio anodizzato, colore naturale. Fori ciechi filettati.

Rondella di base in acciaio INOX AISI 303 (solo per d1 = 8 - 10).

  • GN 425.1-AL-SW: barra a sezione tonda, alluminio, rivestimento resina epossidica, colore nero RAL 9005, finitura mat. Fori ciechi filettati.

Rondella di base in acciaio INOX AISI 303 (solo per d1 = 8 - 10).

Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

  • Lunghezze diverse.
  • Rivestimento in resina epossidica in vari colori.
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO