GN 360 Bussole di livellamento

Acciaio o acciaio INOX

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Esecuzioni standard

Acciaio zincato:

  • GN 360-A-ST: senza controdado.
  • GN 360-B-ST: con controdado.

Acciaio INOX AISI 304:

  • GN 360-A-NI: senza controdado.
  • GN 360-B-NI: con controdado.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Le bussole GN 360 vengono utilizzate per il livellamento e la compensazione di pendenze nella posa di machine.

La filettatura passante d2 può anche essere utilizzata per il fissaggio della parte inferiore della bussola.

La filettatura a passo fine d3 consente una regolazione di precisione della bussola e la sua eventuale regolazione mediante l'utilizzo di una chiave.

Un anello elastico limita la massima corsa della regolazione.

Per le dimensioni GN 360-40/52/65: d1=d4

Per le dimensioni GN 360-79/99/119: d4<d1

GN 360-A-NI - Senza controdado, acciaio INOX 
Altre esecuzioni

Accessori a richiesta

Chiave di regolazione DIN 1810.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.