San - Antimicrobial
VTD Volantino con limitatore di coppia
Tecnopolimero
Corpo volantino
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.
Calottina di chiusura
Tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore grigio RAL 7035, finitura mat.
Sistema limitatore di coppia
Acciaio temprato.
Esecuzioni standard
Boccola in acciaio zincato con foro cieco filettato.
- VTD-AZ-2: coppia di scatto del limitatore 2Nm.
- VTD-AZ-3: coppia di scatto del limitatore 3Nm.
- VTD-AZ-4: coppia di scatto del limitatore 4Nm.
- VTD-AZ-6: coppia di scatto del limitatore 6Nm.
Caratteristiche e applicazioni
Il volantino VTD viene utilizzato quando la coppia di serraggio applicata non deve eccedere un certo valore.
La trasmissione della coppia dal volantino all’elemento di serraggio avviene tramite un sistema a molle che al raggiungimento della coppia prevista svincola il volantino. Al superamento di tale coppia si udirà un “clic” ad indicare che è stato raggiunto il massimo serraggio.
Ruotando il volantino in senso antiorario il meccanismo (brevetto Elesa) si sblocca.
In appositi test fino a 60000 cicli di serraggio, i valori della coppia si sono mantenuti inalterati.
Esecuzioni speciali a richiesta
- Volantini con vite filettata.
- Volantini con valori diversi di coppia max.
- Volantini con le parti metalliche in acciaio INOX e guarnizione di tenuta OR in gomma sintetica NBR.
- Volantini con calottina fornita in altri colori.