Acciaio
Esecuzioni standard
Base in acciaio brunito.
- GN 215-A: corona liscia.
- GN 215-B: corona dentata (30 denti).
Braccio di manovra
Acciaio brunito con impugnatura a sfera PLX. in Duroplasto.
Calotta
Tecnopolimero a base acetalica (POM), colore nero, finitura mat, montaggio a pressione, rimovibile con un cacciavite.
Mostrina adesiva in alluminio anodizzato colore naturale, finitura mat.
Montaggio
Fissaggio della base al corpo macchina per mezzo di due viti M5 a testa cilindrica con cava esagonale.
Boccola acciaio brunito, foro alesato H7 e cava per linguetta eseguita secondo le indicazioni seguenti e dettagliate anche in tabella:
- GN 215-K10: linguetta 3 mm tolleranza P9x1.1 mm
- GN 215-K14: secondo DIN 6885/2 tolleranza P9.
Caratteristiche e applicazioni
Con la leva GN 215 è possibile ottenere il posizionamento angolare desiderato dell'albero di manovra ed il successivo bloccaggio dello stesso. Per la rotazione dell'albero il braccio viene sollevato, vincendo la resistenza di una molla, fino al disimpegno del piolo cuneiforme dalla tacca di fermo (manovra effettuata con una sola mano). La limitazione dell'angolo di manovra può essere realizzata per mezzo di due fermi, come da disegno.
Il braccio con inserito il piolo con puntale cuneiforme (esecuzione standard) rende solidale l'albero alla base fissa. In questo modo si ottiene un bloccaggio preciso esente da giochi, facilitando la manovra per l'inserimento ed il disinserimento.
Qualora non sia richiesto un bloccaggio di grande precisione, può anche essere utilizzato un piolo cilindrico (ottenuto da una vite filettata M6x14). La tacca viene allora praticata in forma rettangolare, oppure viene sostituita da un foro cilindrico. In questo caso, il diametro del foro deve essere tale da non ostacolare o impedire l'entrata del piolo stesso (raggio di rotazione).
Angoli di manovra
Per le tacche standard i più piccoli angoli di manovra consentiti sono i seguenti:
- D=54 angolo di manovra = 11°
- D=60 angolo di manovra = 9°
Si possono ottenere angoli minori con esecuzione speciale del piolo e delle tacche.
Esecuzioni speciali a richiesta
E' possibile realizzare le tacche (ed eventualmente i fermi per la limitazione dell'angolo di manovra) in posizioni conformi al disegno del cliente.