GN 215 Leve di manovra a scatto

Acciaio, Duroplasto

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Esecuzioni standard

Base in acciaio brunito.

  • GN 215-A: corona liscia.
  • GN 215-B: corona dentata (30 denti).

Braccio di manovra

Acciaio brunito con impugnatura a sfera PLX. in Duroplasto.

Calotta

Tecnopolimero a base acetalica (POM), colore nero, finitura mat, montaggio a pressione, rimovibile con un cacciavite.

Mostrina adesiva in alluminio anodizzato colore naturale, finitura mat.

Montaggio

Fissaggio della base al corpo macchina per mezzo di due viti M5 a testa cilindrica con cava esagonale.

Boccola acciaio brunito, foro alesato H7 e cava per linguetta eseguita secondo le indicazioni seguenti e dettagliate anche in tabella:

  • GN 215-K10: linguetta 3 mm tolleranza P9x1.1 mm
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Con la leva GN 215 è possibile ottenere il posizionamento angolare desiderato dell'albero di manovra ed il successivo bloccaggio dello stesso. Per la rotazione dell'albero il braccio viene sollevato, vincendo la resistenza di una molla, fino al disimpegno del piolo cuneiforme dalla tacca di fermo (manovra effettuata con una sola mano). La limitazione dell'angolo di manovra può essere realizzata per mezzo di due fermi, come da disegno.

Il braccio con inserito il piolo con puntale cuneiforme (esecuzione standard) rende solidale l'albero alla base fissa. In questo modo si ottiene un bloccaggio preciso esente da giochi, facilitando la manovra per l'inserimento ed il disinserimento.

Qualora non sia richiesto un bloccaggio di grande precisione, può anche essere utilizzato un piolo cilindrico (ottenuto da una vite filettata M6x14). La tacca viene allora praticata in forma rettangolare, oppure viene sostituita da un foro cilindrico. In questo caso, il diametro del foro deve essere tale da non ostacolare o impedire l'entrata del piolo stesso (raggio di rotazione).

Angoli di manovra

Per le tacche standard i più piccoli angoli di manovra consentiti sono i seguenti:

  • D=54 angolo di manovra = 11°
  • D=60 angolo di manovra = 9°

Si possono ottenere angoli minori con esecuzione speciale del piolo e delle tacche.

GN 215-A - Corona liscia 
Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

E' possibile realizzare le tacche (ed eventualmente i fermi per la limitazione dell'angolo di manovra) in posizioni conformi al disegno del cliente.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO