GN 721 - GN 721.1 Pistoncini di posizionamento a molla con leva

Acciaio

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Corpo filettato

Acciaio brunito.

Puntale

Acciaio tornito e nitrurato.

Tolleranza consigliata per foro inserimento puntale = H7.

Molla

Acciaio INOX AISI 301.

Controdado

Acciaio brunito.

Leva

Acciaio brunito.

Copertura leva

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), alta resilienza, colore nero, finitura mat.

Esecuzioni standard

  • GN 721: senza arresto in posizione retratta.
  • GN 721.1: con tacca di arresto in posizione retratta.

Suffisso versione:

  • RA: posizione retratta del puntale mediante rotazione antioraria, senza controdado.
  • RAK: posizione retratta del puntale mediante rotazione antioraria, con controdado.
  • LA: posizione retratta del puntale mediante rotazione oraria, senza controdado.
  • LAK: posizione retratta del puntale mediante rotazione oraria, con controdado.
  • RB: posizione retratta del puntale mediante rotazione antioraria, senza controdado, con copertura leva.
  • RBK: posizione retratta del puntale mediante rotazione antioraria, con controdado, con copertura leva.
  • LB: posizione retratta del puntale mediante rotazione oraria, senza controdado, con copertura leva.
  • LBK: posizione retratta del puntale mediante rotazione oraria, con controdado, con copertura leva.
GN 721.1-RB - Posizione retratta del puntale mediante rotazione antioraria, con tacca di arresto, con copertura leva 
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

I pistoncini a leva e molla GN 721 e GN 721.1 sono impiegati quando è richiesto un rapido movimento di arretramento del pistoncino. Ruotando di 180° la leva di azionamento, il puntale si retrae.

Nell’esecuzione GN 721.1 una tacca mantiene la leva in questa posizione.

GN 721.1-RB - Posizione retratta del puntale mediante rotazione antioraria, con tacca di arresto, con copertura leva 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO