San - Antimicrobial
Acciaio
Corpo filettato
Acciaio brunito.
Puntale
Acciaio tornito e nitrurato.
Tolleranza consigliata per foro inserimento puntale = H7.
Molla
Acciaio INOX AISI 301.
Controdado
Acciaio brunito.
Leva
Acciaio brunito.
Copertura leva
Tecnopolimero a base poliammidica (PA), alta resilienza, colore nero, finitura mat.
Esecuzioni standard
- GN 721: senza arresto in posizione retratta.
- GN 721.1: con tacca di arresto in posizione retratta.
Suffisso versione:
- RA: posizione retratta del puntale mediante rotazione antioraria, senza controdado.
- RAK: posizione retratta del puntale mediante rotazione antioraria, con controdado.
- LA: posizione retratta del puntale mediante rotazione oraria, senza controdado.
- LAK: posizione retratta del puntale mediante rotazione oraria, con controdado.
- RB: posizione retratta del puntale mediante rotazione antioraria, senza controdado, con copertura leva.
- RBK: posizione retratta del puntale mediante rotazione antioraria, con controdado, con copertura leva.
- LB: posizione retratta del puntale mediante rotazione oraria, senza controdado, con copertura leva.
- LBK: posizione retratta del puntale mediante rotazione oraria, con controdado, con copertura leva.
Caratteristiche e applicazioni
I pistoncini a leva e molla GN 721 e GN 721.1 sono impiegati quando è richiesto un rapido movimento di arretramento del pistoncino. Ruotando di 180° la leva di azionamento, il puntale si retrae.
Nell’esecuzione GN 721.1 una tacca mantiene la leva in questa posizione.