Tecnopolimero e acciaio INOX
Catenella
Cavetto con sfere e terminali di aggancio in tecnopolimero a base acetalica (POM), colore nero.
Esecuzioni standard
Anello a due spire in acciaio INOX trattato NERINOX.
- CT-S-2A: cavetto con due anelli.
- CT-S-A: cavetto con un anello.
- CT-S: cavetto senza anelli.
Caratteristiche e applicazioni
Le catenelle CT-S sono caratterizzate da una grande flessibilità, se confrontate con cavetti metallici o in polietilene.
Vengono utilizzati principalmente in abbinamento alle diverse tipologie di perni autobloccanti o comunque in tutti quei casi in cui si vogliono rendere imperdibili piccoli componenti o utensili in modo che siano sempre disponibili e a portata di mano.
Per catenelle dotate di un maggior carico statico applicabile, si consiglia il prodotto CV-T.