CT-S Catenelle a sfere

Tecnopolimero e acciaio INOX

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Catenella

Cavetto con sfere e terminali di aggancio in tecnopolimero a base acetalica (POM), colore nero.

Esecuzioni standard

Anello a due spire in acciaio INOX trattato NERINOX.

  • CT-S-2A: cavetto con due anelli.
  • CT-S-A: cavetto con un anello.
  • CT-S: cavetto senza anelli.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Le catenelle CT-S sono caratterizzate da una grande flessibilità, se confrontate con cavetti metallici o in polietilene.

Vengono utilizzati principalmente in abbinamento alle diverse tipologie di perni autobloccanti o comunque in tutti quei casi in cui si vogliono rendere imperdibili piccoli componenti o utensili in modo che siano sempre disponibili e a portata di mano.

Per catenelle dotate di un maggior carico statico applicabile, si consiglia il prodotto CV-T.

CT-S - Senza anelli 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO