VRA Riduzioni per ventose

Compatibili con ventose ad elevato grip VVB, VVC, VVD e VVE, alluminio o acciaio

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Alluminio o acciaio zincato.

Esecuzioni standard

  • VRA-MF-A: alluminio, attacco maschio-femmina per ventose VVB, VVC, VVD e VVE.
  • VRA-MF-B: acciaio, attacco maschio-femmina per ventose VVB.
  • VRA-MF-C: acciaio, attacco maschio-femmina per ventose VVB, VVC, VVD e VVE.
  • VRA-MM-A: acciaio, attacco maschio-maschio per ventose VVB.
  • VRA-MM-B: acciaio, attacco maschio-maschio per ventose VVB, VVC, VVD e VVE.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Le riduzioni VRA possono essere utilizzate per collegare le ventose ai portaventose dotati di filettature differenti.

Consentono sia il passaggio da maschio a femmina che l'adattamento a filettature GAS, metriche o NPT.

Vedi Dati tecnici ventose .

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.