San - Antimicrobial
Compatibili con ventose ad elevato grip VVB, VVC, VVD e VVE, alluminio o acciaio
Materiale
Alluminio o acciaio zincato.
Esecuzioni standard
- VRA-MF-A: alluminio, attacco maschio-femmina per ventose VVB, VVC, VVD e VVE.
- VRA-MF-B: acciaio, attacco maschio-femmina per ventose VVB.
- VRA-MF-C: acciaio, attacco maschio-femmina per ventose VVB, VVC, VVD e VVE.
- VRA-MM-A: acciaio, attacco maschio-maschio per ventose VVB.
- VRA-MM-B: acciaio, attacco maschio-maschio per ventose VVB, VVC, VVD e VVE.
Caratteristiche e applicazioni
Le riduzioni VRA possono essere utilizzate per collegare le ventose ai portaventose dotati di filettature differenti.
Consentono sia il passaggio da maschio a femmina che l'adattamento a filettature GAS, metriche o NPT.
Vedi Dati tecnici ventose .