CFQ. Cerniere

con calottine copriviti, tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base acetalica (POM), colore nero, finitura mat.

Perno di rotazione

Tecnopolimero a base acetalica (POM), colore nero.

Calottine copriviti

Tecnopolimero a base poliestere (PBT), colore nero, finitura mat, montaggio a scatto.

Esecuzioni standard

  • CFQ-SH: fori passanti con sede per viti a testa svasata piana.
  • CFQ-CH: fori passanti con sede per viti a testa cilindrica.
  • CFQ-EH: fori passanti con sede per viti a testa esagonale.
Informazioni generali

Angolo di rotazione (valore approssimativo)

Max 195° (-15° e +180° essendo lo 0° la condizione di complanarità delle superfici interconnesse).

Evitare di oltrepassare l'angolo limite di rotazione per non compromettere le prestazioni meccaniche della cerniera.

Per scegliere il tipo ed il numero di cerniere da utilizzare in ogni applicazione, consultare le Linee Guida.

CFQ-EH - Fori passanti con sede per viti a testa esagonale 
CFQ-EH - Fori passanti con sede per viti a testa esagonale 
Test di resistenza
Sollecitazione AssialeSollecitazione RadialeSollecitazione a 90°
CFQ-EH - Fori passanti con sede per viti a testa esagonaleCFQ-EH - Fori passanti con sede per viti a testa esagonaleCFQ-EH - Fori passanti con sede per viti a testa esagonale
Carico massimo di esercizioCarico di rotturaCarico massimo di esercizioCarico di rotturaCarico massimo di esercizioCarico di rottura
Ea [N]Ra [N]Er [N]Rr [N]E90 [N]R90 [N]
30012203501970290720
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO