Tecnopolimero
Materiale
Tecnopolimero a base acetalica (POM), colore nero, finitura mat.
Perno di rotazione
Tecnopolimero a base acetalica (POM), colore nero.
Calottine copriviti
Tecnopolimero a base poliestere (PBT), colore nero, finitura mat, montaggio a scatto.
Esecuzioni standard
- CFQ-SH: fori passanti con sede per viti a testa svasata piana.
- CFQ-CH: fori passanti con sede per viti a testa cilindrica.
- CFQ-EH: fori passanti con sede per viti a testa esagonale.
Angolo di rotazione (valore approssimativo)
Max 195° (-15° e +180° essendo lo 0° la condizione di complanarità delle superfici interconnesse).
Evitare di oltrepassare l'angolo limite di rotazione per non compromettere le prestazioni meccaniche della cerniera.
Per scegliere il tipo ed il numero di cerniere da utilizzare in ogni applicazione, consultare le Linee Guida.
| Test di resistenza | |||||
| Sollecitazione Assiale | Sollecitazione Radiale | Sollecitazione a 90° | |||
| Carico massimo di esercizio | Carico di rottura | Carico massimo di esercizio | Carico di rottura | Carico massimo di esercizio | Carico di rottura |
| Ea [N] | Ra [N] | Er [N] | Rr [N] | E90 [N] | R90 [N] |
| 300 | 1220 | 350 | 1970 | 290 | 720 |