CMMR Cerniere a molla Ganter Norm GN 437.3

per il richiamo automatico, lega di zinco

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Lega di zinco pressofusa, rivestimento in resina epossidica, colore nero RAL 9005 (SW) o grigio RAL 9006 (SR), finitura mat.

Elementi di ancoraggio della molla

Tecnopolimero a base acetalica (POM).

Temperatura di esercizio

80°C.

Molla di richiamo

Acciaio INOX AISI 302.

Esecuzioni standard

Fori passanti con sede per viti a testa svasata piana.

  • CMMR-NC: coppia massima di richiamo 1 Nm (180°), coppia di mantenimento 0.5 Nm (a 0°).
  • CMMR-NO: coppia massima di richiamo 0.75 Nm (a 0°), coppia di mantenimento 0.25 Nm (a 180°).
Informazioni generali

Angolo di rotazione (valore approssimativo)

Max 270° (-90° e +180° essendo lo 0° la condizione di complanarità delle superfici interconnesse).

Caratteristiche e applicazioni

La cerniera CMMR serve per la richiusura o la riapertura automatica del portello tramite la molla di richiamo.

La coppia varia progressivamente con l'angolo di apertura/chiusura della cerniera.

In appositi test di sollecitazione a fatica, la molla di richiamo ha superato i 100.000 cicli mantenendo i valori della coppia inalterati.

CMMR-NO - Coppia di richiamo 0,75 Nm (a 0°) 
Altre esecuzioni

Accessori a richiesta

  • PCM-SP: piastrine distanziali per cerniere.
  • PCM-TH: piastrine per fissaggio cerniere.
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO