San - Antimicrobial
per il richiamo automatico, lega di zinco
Materiale
Lega di zinco pressofusa, rivestimento in resina epossidica, colore nero RAL 9005 (SW) o grigio RAL 9006 (SR), finitura mat.
Elementi di ancoraggio della molla
Tecnopolimero a base acetalica (POM).
Temperatura di esercizio
80°C.
Molla di richiamo
Acciaio INOX AISI 302.
Esecuzioni standard
Fori passanti con sede per viti a testa svasata piana.
- CMMR-NC: coppia massima di richiamo 1 Nm (180°), coppia di mantenimento 0.5 Nm (a 0°).
- CMMR-NO: coppia massima di richiamo 0.75 Nm (a 0°), coppia di mantenimento 0.25 Nm (a 180°).
Angolo di rotazione (valore approssimativo)
Max 270° (-90° e +180° essendo lo 0° la condizione di complanarità delle superfici interconnesse).
Caratteristiche e applicazioni
La cerniera CMMR serve per la richiusura o la riapertura automatica del portello tramite la molla di richiamo.
La coppia varia progressivamente con l'angolo di apertura/chiusura della cerniera.
In appositi test di sollecitazione a fatica, la molla di richiamo ha superato i 100.000 cicli mantenendo i valori della coppia inalterati.