CMM. Cerniere Ganter Norm GN 237

Lega di zinco pressofusa

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Lega di zinco pressofusa.

Perno di rotazione

Acciaio INOX AISI 303.

Esecuzioni standard

  • CMM-SH: rivestimento in vernice nera, finitura mat, fori passanti con sede per viti a testa svasata piana.
  • CMM-SH-CR: finitura cromata, fori passanti con sede per viti a testa svasata piana.
  • CMM-p: rivestimento in vernice nera, finitura mat, prigionieri filettati in acciaio INOX AISI 304.
  • CMM-p-CR: finitura cromata, prigionieri filettati in acciaio INOX AISI 316.
Informazioni generali

Angolo di rotazione (valore approssimativo)

Max 270° (-90° e +180° essendo lo 0° la condizione di complanarità delle superfici interconnesse).

Evitare di oltrepassare l'angolo limite di rotazione per non compromettere le prestazioni meccaniche della cerniera.

CMM-SH-CR - Fori passanti con sede per viti a testa svasata piana, finitura cromata 
CMM-SH-CR - Fori passanti con sede per viti a testa svasata piana, finitura cromata 
Test di resistenzaSollecitazione AssialeSollecitazione RadialeSollecitazione a 90°
CMM-SH-CR - Fori passanti con sede per viti a testa svasata piana, finitura cromataCMM-SH-CR - Fori passanti con sede per viti a testa svasata piana, finitura cromataCMM-SH-CR - Fori passanti con sede per viti a testa svasata piana, finitura cromata
DescrizioneCarico massimo di esercizio
Ea [N]
Carico massimo di esercizio
Er [N]
Carico massimo di esercizio
E90 [N]
CMM.30-SH-45001200750
CMM.40-SH-5145021002000
CMM.50-SH-6210035002450
CMM.60-SH-8320060004400
CMM.40-p-M5x1290017001850
CMM.50-p-M6x12205035502000
CMM.60-p-M8x14305040502550
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO