CFM-PC Cerniere

Con cavo elettrico integrato, tecnopolimero certificato autoestinguente

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) certificato autoestinguente UL-94 V0, rinforzato fibra vetro colore nero, finitura mat.

Perno di rotazione

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato con fibra di vetro con ottime caratteristiche tribologiche, colore nero.

Esecuzioni standard

Fori passanti con sedi per viti a testa svasata:

  • CFM-PC-SH-C-A+B: cavo 8 poli uscita assiale superiore lunghezza 3.5 o 4 m e cavo 8 poli con connettore femmina uscita posteriore lunghezza 1.5 o 1 m.
  • CFM-PC-SH-C-C+B: cavo 8 poli uscita assiale inferiore lunghezza 3.5 o 4 m e cavo 8 poli con connettore femmina uscita posteriore lunghezza 1.5 o 1 m.
  • CFM-PC-SH-F-A+B: cavo 8 poli uscita assiale superiore lunghezza 3.5 m e cavo 8 poli uscita posteriore lunghezza 1.5 m.
  • CFM-PC-SH-F-C+B: cavo 8 poli uscita assiale inferiore lunghezza 3.5 m e cavo 8 poli uscita posteriore lunghezza 1.5 m.

Boccole in ottone nichelato con foro cieco filettato:

  • CFM-PC-B-C-A+B: cavo 8 poli uscita assiale superiore lunghezza 3.5 o 4 m e cavo 8 poli con connettore femmina uscita posteriore lunghezza 1.5 o 1 m.
  • CFM-PC-B-C-C+B: cavo 8 poli uscita assiale inferiore lunghezza 3.5 o 4 m e cavo 8 poli con connettore femmina uscita posteriore lunghezza 1.5 o 1 m.
  • CFM-PC-B-F-A+B: cavo 8 poli uscita assiale superiore lunghezza 3.5 m e cavo 8 poli uscita posteriore lunghezza 1.5 m.
  • CFM-PC-B-F-C+B: cavo 8 poli uscita assiale inferiore lunghezza 3.5 m e cavo 8 poli uscita posteriore lunghezza 1.5 m.
CFM-PC-SH-C-C+B - Fori passanti per viti a testa svasata, cavo uscita inferiore 3.5 o 4 m, cavo con connettore uscita posteriore 1.5 o 1 m 

Angolo di rotazione (valore approssimativo)

Max 245° (-65° e +180° essendo lo 0° la condizione di complanarità delle superfici interconnesse), vedi Fig. 1.

Evitare di oltrepassare l'angolo limite di rotazione per non compromettere le prestazioni meccaniche della cerniera.

Per scegliere il tipo ed il numero di cerniere da utilizzare in ogni applicazione, consultare le Linee Guida.

CFM-PC-SH-C-C+B - Fori passanti per viti a testa svasata, cavo uscita inferiore 3.5 o 4 m, cavo con connettore uscita posteriore 1.5 o 1 m 
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

  • La cerniera CFM-PC integra alla funzione di semplice cerniera la possibilità di far passare la corrente elettrica da un montante al relativo portello.
  • Permette di eliminare la presenza di cavi e di ponticelli "passacavi" a vista e antiestetici.
  • Protegge i cavi durante la movimentazione del portello o della struttura, garantendo che non si danneggino o si impiglino in eventuali ostacoli. Indicata in attrezzature di controllo portatili o di laboratorio che vengono spesso movimentate.
  • Le dimensioni contenute, le diverse opzioni di montaggio e di uscita cavo rendono il prodotto di facile installazione.
  • Il cavo a otto poli consente di interfacciarsi a diversi dispositivi come punti luce, elettro-serrature, eventuali maniglie con interruttore elettrico.
  • La cerniera CFM-PC può essere abbinata ad una o più cerniere complementari CFM-PCN (vedi fig.2) o alle maniglie con interruttore elettrico EBR-SWM, EBR-SWB e M.2000-SWM. In caso di portello ad apertura orizzontale o in generale di peso limitato è possibile utilizzare una sola cerniera.
  • Raggio di curvatura minimo dei cavi esterni 30 mm.
CFM-PC-SH-C-C+B - Fori passanti per viti a testa svasata, cavo uscita inferiore 3.5 o 4 m, cavo con connettore uscita posteriore 1.5 o 1 m 
Test di resistenzaSollecitazione AssialeSollecitazione RadialeSollecitazione a 90°
CFM-PC-SH-C-C+B - Fori passanti per viti a testa svasata, cavo uscita inferiore 3.5 o 4 m, cavo con connettore uscita posteriore 1.5 o 1 mCFM-PC-SH-C-C+B - Fori passanti per viti a testa svasata, cavo uscita inferiore 3.5 o 4 m, cavo con connettore uscita posteriore 1.5 o 1 mCFM-PC-SH-C-C+B - Fori passanti per viti a testa svasata, cavo uscita inferiore 3.5 o 4 m, cavo con connettore uscita posteriore 1.5 o 1 m
DescrizioneCarico massimo di esercizio
Ea [N]
Carico di rottura
Ra [N]
Carico massimo di esercizio
Er [N]
Carico di rottura
Rr [N]
Carico massimo di esercizio
E90 [N]
Carico di rottura
R90 [N]
CFM.PC-SH700120070022008002300
CFM.PC-B700160080024008001300
Caratteristiche elettriche
Caratteristiche elettriche
 Versione cavoVersione connettore
Diametro esterno7.2 mm7.2 mm
Sezione conduttori8xAWG228xAWG22
Tensione max400 V30 V
Intensità di corrente max4 A2 A
Ghiera di blocco-INOX AISI 316
GuainaPVCPVC
UL StylecRUus AWM STYLE 2587
Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

Cavi di lunghezza differente.

Istruzioni d'uso

Istruzioni di montaggio

  • Praticare i fori su telaio e portello come dima di foratura.
  • Il lato della cerniera con uscita posteriore del cavo deve essere installato sul portello.
  • La cerniera non deve essere usata come finecorsa meccanico sia per portello alla massima apertura che per portello in posizione di chiusura. Per questo motivo è necessario realizzare degli appositi fermi meccanici che limitino il movimento del portello.
  • I cavi di connessione devono comunque sempre essere protetti contro i danni meccanici.
CFM-PC-SH-C-C+B - Fori passanti per viti a testa svasata, cavo uscita inferiore 3.5 o 4 m, cavo con connettore uscita posteriore 1.5 o 1 m 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO