GN 743.2 Spie di livello olio

Ottone

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Ottone.

Visiera

Vetro naturale.

Guarnizione di tenuta

Rondella piana gomma sintetica NBR.

Esecuzioni standard

  • GN 743.2-A: con mostrina in tecnopolimero (polisulfone).
  • GN 743.2-B: senza mostrina.

Temperatura massima di esercizio in continuo

100°C.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Le spie di livello olio GN 743.2 possono essere utilizzati su serbatoi per olio anche pressurizzati (dati di resistenza a richiesta). La tenuta fra il corpo in ottone e la visiera in vetro è assicurata in modo ottimale da una guarnizione in gomma sintetica NBR.

Accessori

Accessori a richiesta

Ghiere di ritegno in ottone, con filettature Gas, tipo GH. per montaggio su serbatoi con pareti sottili aventi spessore inferiore a 5 mm.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO