La nuova soluzione per il serraggio a tenuta stagna
10-mar-2025
Tempo di lettura: minuti
La maniglia di serraggio MRY-SST-HVD è concepita per soddisfare le esigenze delle industrie dove la pulizia e la sicurezza delle preparazioni sono fondamentali, offrendo prestazioni affidabili in ambienti esigenti, tipici del settore alimentare, farmaceutico e il chimico.
Caratteristiche principali
Materiale e design: la maniglia MRY-SST-HVD è realizzata in tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore "Blu segnale" RAL 5005, materiale idoneo al contatto con alimenti (FDA CFR.21 e EU 10/2011). Facilmente rilevabile e riconoscibile all'occhio umano, grazie alla specificità e unicità del colore naturalmente assente nell'ambiente in cui questi componenti sono applicati. Queste caratteristiche contribuiscono ad aumentare i livelli di sicurezza nei processi di produzione delle preparazioni. Il design privo di cavità e la finitura superficiale liscia (rugosità Ra < 0,8 μm) assicurano la massima pulibilità del prodotto
Tenuta stagna: il sistema di guarnizioni del meccanismo di ripresa rende questa maniglia praticamente a tenuta stagna, prevenendo il deposito di residui che rappresentano un potenziale rischio di contaminazione. Questa caratteristica rende la maniglia ideale per ambienti soggetti a cicli di pulizia con getti d'acqua.
Componenti in acciaio INOX: la maniglia è disponibile con boccola o prigioniero filettato in acciaio INOX AISI 316. Rispetto ad altri tipi di maniglie con vite di ritegno in metallo, questa soluzione inoltre offre isolamento elettrico per l'operatore durante le operazioni di manovra, l’eliminazione del rischio di arrugginimento e un disinnesto della leva più confortevole – anche in caso di ridotto angolo di manovra.