San - Antimicrobial
Igiene, sicurezza e affidabilità: le soluzioni ELESA a Cibus Tec 2026
26-ott-2026
Tempo di lettura: minuti
Elesa S.p.A. partecipa a Cibus Tec 2026, in programma presso Fiere di Parma dal 27 al 30 ottobre (Pad. 2 – Stand L 019). Un appuntamento internazionale dedicato all’innovazione nell’industria alimentare e delle bevande, con soluzioni che spaziano dalle tecnologie di processo al packaging, fino all’automazione e alla logistica.
A Cibus Tec, Elesa presenta una selezione di linee e di componenti standard sviluppati per applicazioni in cui pulibilità, resistenza alla corrosione, rilevabilità e affidabilità rappresentano requisiti fondamentali negli impianti come quelli dell’industria alimentare e delle bevande.

- I componenti della linea Visually Detectable sono realizzati nel colore blu segnale RAL 5005, un colore naturalmente assente negli ambienti di produzione e lavorazione degli alimenti che ne consente l’immediata individuazione a occhio nudo, limitando il rischio che eventuali frammenti passino inosservati durante le lavorazioni. Progettati per aumentare la sicurezza dei processi produttivi, i componenti sono realizzati in tecnopolimero idoneo al contatto con gli alimenti, in conformità a FDA CFR 21 e al Regolamento UE n. 10/2011, e dotati di inserti in acciaio inox AISI 304, che assicurano resistenza meccanica e alla corrosione. Le geometrie studiate per agevolare la pulizia contribuiscono inoltre a soddisfare le esigenze di sicurezza e affidabilità degli impianti.
- La linea Hygienic Design di Elesa comprende una gamma di componenti, tra cui maniglie, manopole di serraggio, piedini di livellamento, dadi, viti, chiusure a leva, pistoncini di posizionamento, galletti, volantini a lobi e maniglie a ripresa. Progettati per facilitare le operazioni di pulizia e garantire elevati standard igienici, questi componenti sono realizzati con materiali resistenti alla corrosione e caratterizzati da superfici lisce e geometrie specifiche per limitare l’accumulo di residui e contaminanti. La loro applicazione si estende a diversi settori, tra cui quello alimentare e delle bevande, farmaceutico e altri ambiti soggetti a rigorosi requisiti igienici. La linea comprende soluzioni progettate in conformità con standard e linee guida di riferimento, tra cui 3-A, EHEDG e DGUV.


- La linea HVD di componenti a tenuta stagna comprende maniglie a ripresa e piedini di livellamento progettati per applicazioni soggette a frequenti operazioni di lavaggio o in presenza di liquidi, dove è necessario rispettare elevati standard igienico-sanitari. Dotati di guarnizioni di tenuta in elastomero termoplastico (TPE), durezza 70 +/- 5 Shore A, in colore blu RAL 5005, questi componenti offrono un’elevata resistenza all’ingresso di liquidi e contaminanti (testato secondo standard IP65 e IP67). Il design privo di cavità, le superfici lisce e le guarnizioni integrate favoriscono la pulibilità, evitando l’accumulo di residui nei punti di giunzione. Le soluzioni HVD sono particolarmente indicate per le macchine e le attrezzature dell’industria alimentare, dove contribuiscono a garantire protezione, affidabilità e facilità di pulizia.
- Gli indicatori di posizione elettronici wireless DD51-E-RF e DD52R-E-RF sono progettati per un posizionamento manuale rapido, preciso e sicuro degli organi di macchina, in particolare nelle applicazioni caratterizzate da frequenti cambi di formato. Collegati via radiofrequenza all’unità di controllo UC-RF, consentono la trasmissione della posizione target e della posizione reale senza l’impiego di cavi, semplificando l’installazione e riducendo i tempi di set-up. Dotati di boccola in acciaio INOX AISI 304 e disponibili anche con cassa in colore blu RAL 5005, gli indicatori presentano display LCD ad alta leggibilità e sono disponibili in esecuzioni con grado di protezione IP65 o IP67.

Cibus Tec 2026
Con la partecipazione a Cibus Tec 2026, ELESA conferma il proprio impegno nello sviluppo di componenti in grado di rispondere alle specifiche esigenze degli impianti per il food&beverage, con particolare attenzione a pulibilità, resistenza alla corrosione e affidabilità operativa.