ELESA e LILT ancora una volta in pista contro il cancro!
25-mag-2023
Tempo di lettura: minuti
“La nostra partecipazione nasce grazie all’attività mia mamma come volontaria dell’associazione. Mi padre Alberto l’ha affiancata coinvolgendo dapprima tutta la famiglia e successivamente l’azienda. Siamo a pochi chilometri dall’Autodromo e ci sentiamo a casa. Abbiamo dipendenti che sono volontari LILT e alla Formula Uno, storica corsa-camminata non competitiva, siamo sempre uno dei gruppi più numerosi: è un modo per trovarci tra colleghi e vivere un momento di condivisione” continua Carlo Bertani.
“In Elesa siamo particolarmente attenti alla salute dei nostri collaboratori, in gran parte donne e aderiamo anche ad altri progetti di Welfare aziendale di LILT come, per esempio, lo Spazio Mobile che porta direttamente in azienda momenti di visite ed esami di prevenzione.” Recentemente, abbiamo sostenuto con l’allestimento di una sala visite, il progetto di ristrutturazione di Casa LILT, lo spazio di via San Gottardo a Monza, a cui avevamo già donato un mammografo. Elesa e LILT sono compagni di viaggio nella difesa di valori importanti come la salute e la prevenzione”.
La corsa sosterrà le attività di Casa LILT, il grande polo di prevenzione e assistenza oncologica di via San Gottardo a Monza. Nel 2023 l'Associazione punta ad attivare altri percorsi importanti per la salute psico-fisica di chi vive o ha vissuto l’esperienza della malattia.