San - Antimicrobial
BEL-PM Nivelles sphériques
Ganter Norm GN 2279pour montage dans un logement
Exécutions standards
- BEL-PM-AN-A: corps en aluminium anodisé en couleur naturelle, avec surface de référence lisse.
- BEL-PM-ANB-A: corps en aluminium anodisé en couleur noire, avec surface de référence lisse.
- BEL-PM-AN-B: corps en aluminium anodisé en couleur naturelle, avec goujon fileté.
- BEL-PM-ANB-B: corps en aluminium anodisé en couleur noire, avec goujon fileté.
Voir Données techniques niveaux à bulles.
Protection du fluide
Technopolymère transparent à base de polyamide.
Fluide de contraste
K: sans couleur.
Sensibilité du niveau à bulles
# 30: mouvement de la bulle de 2 mm avec une inclinaison du corps de 30 minutes angulaires par rapport à la surface horizontale.
Isolation postérieure
Hémihydrate de gypse.
Caractéristiques et applications
Les nivelles sphériques BEL-PM sont utilisés pour obtenir le positionnement horizontal des gabarits, machines, appareils, équipements et instruments.
Les exécutions BEL-PM-A sont généralement utilisées comme un outil, par exemple en différents points de mesure.
Les exécutions BEL-PM-B sont fixées directement à le goujon filetée sur la machine.
L'alignement par rapport à la surface de référence ou de contact est obtenu lorsque la bulle se trouve au centre du marquage circulaire.