San - Antimicrobial
BEL-PH Nivelles sphériques
Ganter Norm GN 2281pour montage dans un logement
Exécutions standards
- BEL-PH-ANB-1: corps en aluminium anodisé en couleur noire.
Voyant en verre sans anneau de contraste.
- BEL-PH-TP-1: corps en technopolymère en couleur blanche.
Voyant en technopolymère transparent, sans anneau de contraste.
- BEL-PH-TP-2: corps en technopolymère en couleur blanche.
Voyant en technopolymère transparent, avec anneau de contraste.
Fluide de contraste
- K: sans couleur
- G: vert transparent
Sensibilité du niveau à bulles
# 10: mouvement de la bulle de 2 mm avec une inclinaison du corps de 10 minutes angulaires par rapport à la surface horizontale.
# 40: mouvement de la bulle de 2 mm avec une inclinaison du corps de 40 minutes angulaires par rapport à la surface horizontale.
Caractéristiques et applications
Les nivelles sphériques BEL-PH sont utilisés pour obtenir le positionnement horizontal des gabarits, machines, appareils, équipements et instruments.
Les niveaux à bulles ne sont pas alignés, c'est-à-dire il n'y a pas de référence à la surface externe du niveau.
La position verticale doit être assurée par l'alignement de la plaque ou du logement sur lequel l'élément est monté.
La couleur noire de l'exécution (BEL-PH-ANB) crée une réflexion sur le contour de la bulle qui améliore considérablement la lisibilité. L'exécution BEL-PH-TP est également disponible avec anneau de contraste à l'intérieur du logement (BEL-PH-TP-2) pour créer le même effet.
En variante, le contraste peut également être amélioré par une surface sombre à l'intérieur du trou de montage.