CFU. Charnières à friction réglable

Technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base acétalique (POM), couleur noire, finition mate.

Goujon

Technopolymère à base de polycarbonate, couleur noire, finition mate.

Vis et douille de réglage

Vis en acier INOX AISI 304.

Douille de régulation en acier INOX AISI 303.

Exécution standard

Assemblage au moyen de trous passants avec siège pour vis à tête cylidrique.

Informations générales

Caractéristiques et applications

La caractéristique principale de la charnière CFU est sa possibilité de moduler le couple résistant du portillon sur lequel elle est assemblée, ce qui facilite les blocages de celui-ci dans les différentes positions d’ouverture, ouverture partielle et fermeture.

Pour régler la force de friction agir sur la vis de réglage située au centre de la charnière: tourner en sens horaire pour augmenter la friction et en sens antihoraire pour la réduire.

Angle de rotation (valeur approximative)

Max 275° (- 95° et +180° étant 0° la condition de co-planéité des surfaces interconnectées).

Evitez de dépasser l'angle limite de rotation pour ne pas compromettre les performances mécaniques de la charnière.

Couple résistant

En appliquant sur la vis de réglage le couple maximum de 0.8 Nm (CFU.40) ou 4 Nm (CFU.60) on obtient des valeurs du couple résistant respectivement de 1.4 et 4 Nm.

Après tests appropriés en soumettant la charnière à plus de 60.000 cycles d’ouverture et fermeture, les valeurs du couple résistant est restée inchangée.

Pour choisir le modèle et la quantité de charnières convenables à votre application voir les Indications Générales.

CFU. - Charnières à friction réglable 
CFU. - Charnières à friction réglable 
Essais de résistanceSollicitation AxialeSollicitation RadialeSollicitation avec angle de 90°Couple résistant
CFU. - Charnières à friction réglableCFU. - Charnières à friction réglableCFU. - Charnières à friction réglableCFU. - Charnières à friction réglable
DescriptionCharge maximum d'exercice*
Ea [N]
Charge de rupture
Ra [N]
Charge maximum d'exercice
Er [N]
Charge de rupture
Rr [N]
Charge maximum d'exercice
E90 [N]
Charge de rupture
R90 [N]
[Nm]
CFU.40 CH-4300900300150023010001.4
CFU.60 CH-66002350400320035025004

* Déformation élastique 1 mm.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.