San - Antimicrobial
CFG-ERS Charnières pour profilés avec blocage à friction
Technopolymère
Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire ou grise RAL 7040 (C33) finition mate.
Goujon de rotation
Acier zingué.
Exécution standard
Trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plate M6.
Inserts de centrage en technopolymère (fournis)
Pour profilés avec dimension de guide de 6 à 12 mm.
Poignée débrayable de blocage
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.
Inscription "PUSH" obtenue par impression tampographique en rouge sur le long du corps du levier (évitez le contact avec solvants, alcol ou mélanges de nettoyage contenant d'alcol).
Vis de retenue en acier bruni, ressort de rappel en acier INOX AISI 302.
Douille avec trou borgne fileté en acier bruni.
Rondelle
Acier zingué, positionnée entre la poignée débrayable et le corps de charnière.
Angle de rotation (valeur approximative)
Max 280° (-100° et +180° étant 0° la condition de co-planéité des surfaces interconnectées).
Eviter de dépasser l'angle limite de rotation pour ne pas compromettre les performances mécaniques de la charnière.
Pour choisir le modèle et la quantité de charnières convenables à votre application voir les Indications Générales
Caractéristiques et applications
La charnière avec système de blocage à friction CFG-ERS permet de verrouiller une trappe dans n’importe quelle position à l’intérieur d’un champ de rotation de 280° avec une force étant proportionnelle au couple appliqué au levier ERS.
Charnière utilisable avec des profilés de dimension de 30 à 60 mm, même avec combinaisons de dimensions différentes entre eux.
| Dimension profilé | Orientation insert | Couleur insert | |
| s | a | ||
| 30 | 6 | Gris clair | |
| 8 | |||
| 40÷45 | 8 | Gris foncé | |
| 10 | |||
| 50÷60 | 10 | Noir | |
| 12 | |||
| Inserts de centrage | |||
| Dimensions | Couleur | ||
| l | l1 | l2 | |
| 8 | 6 | 2 | Gris clair |
| 10 | 8 | 4 | Gris foncé |
| 12 | 10 | 5 | Noir |
Instructions d'emploi
La friction est obtenue en compactant les deux corps de la charnière par le serrage de la poignée débrayable. Pour la reprise en cours de serrage, presser le levier pour engager le système. En lâchant le levier, le ressort de rappel désengage les dents en remettant la poignée en position de repos. De plus, la position de repos permet au levier de suivre le mouvement du portillon pendant les manœuvres. Cela vous garantît aussi une meilleure sécurité en cas de choc accidentel avec le levier. Le nombre élévé des dents du système d'engagement garantît la possibilité d'opérer même quand l'angle de rotation du levier est limité pour des raisons d'encombrement.
| Essais de résistance | Sollicitation Axiale | Sollicitation Radiale | Sollicitation avec angle de 90° | |||
| Description | Charge maximum d'exercice Ea [N] | Charge de rupture Ra [N] | Charge maximum d'exercice Er [N] | Charge de rupture Rr [N] | Charge maximum d'exercice E90 [N] | Charge de rupture R90 [N] |
| CFG.30/30 SH-6 | 440 | 2570 | 1850 | 3710 | 300 | 1700 |
| CFG.30/40 SH-6 | 320 | 2280 | 1750 | 3490 | 590 | 870 |
| CFG.30/45 SH-6 | 240 | 2150 | 1760 | 3520 | 190 | 780 |
| CFG.30/60 SH-6 | 280 | 1510 | 1600 | 3190 | 180 | 850 |
| CFG.40/40 SH-6 | 320 | 2280 | 1750 | 3490 | 220 | 870 |
| CFG.40/45 SH-6 | 240 | 2150 | 1750 | 3490 | 390 | 780 |
| CFG.40/60 SH-6 | 280 | 1510 | 1600 | 3190 | 180 | 850 |
| CFG.45/45 SH-6 | 240 | 2150 | 1760 | 3520 | 190 | 780 |
| CFG.45/60 SH-6 | 240 | 1510 | 1600 | 3190 | 180 | 780 |
| CFG.60/60 SH-6 | 280 | 1510 | 1600 | 3190 | 180 | 850 |