GN 7332 Poignées encastrables

pour montage avec des vis, avec ou sans joint d’étanchéité, acier INOX

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Acier INOX AISI 304, finition mat de sablage (GS) ou polie électriquement (EP).

Joint d’étanchéité

Caoutchouc synthétique NBR de couleur noir ou en silicone de couleur bleu propre au contact alimentaire selon FDA (U.S. Food and Drug Administration), collé sur le corps de la poignée.

Vis (seulement pour GN 7332-A-2)

Acier INOX AISI 304 à tête fraisée plate avec revêtement en polyamide sous la tête.

Protection IP

Degré de protection IP 66 selon Tableau EN 60529.

(seulement pour les exécutions avec joint d'étanchéité).

Exécutions standards

Montage frontal au moyen de trous passants pour vis M5 à tête fraisée plate:

  • GN 7332-A-1: sans joint d'étanchéité et sans vis.
  • GN 7332-A-2: avec joint d'étanchéité NBR, couleur noir et 4 vis M5 en acier inoxydable AISI 304.

Montage à l’arrière au moyen de 4 vis M5 soudées au corps de la poignée :

  • GN 7332-C-1: sans joint d'étanchéité.
  • GN 7332-C-2: avec joint d'étanchéité NBR, couleur noir.
  • GN 7332-C-3: avec joint d'étanchéité en silicone, bleue.
GN 7332-C-1 - Assemblage postérieur, sans joint d 
Instructions d'emploi

Instructions d'assemblage

Voir "Gabarit de perçage" pour obtenir le siège de la poignée.

GN 7332-C-1 - Assemblage postérieur, sans joint d 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Ganter

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.