AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
pour montage avec des vis, avec ou sans joint d’étanchéité, acier INOX
Matière
Acier INOX AISI 304, finition mat de sablage (GS) ou polie électriquement (EP).
Joint d’étanchéité
Caoutchouc synthétique NBR de couleur noir ou en silicone de couleur bleu propre au contact alimentaire selon FDA (U.S. Food and Drug Administration), collé sur le corps de la poignée.
Vis (seulement pour GN 7332-A-2)
Acier INOX AISI 304 à tête fraisée plate avec revêtement en polyamide sous la tête.
Protection IP
Degré de protection IP 66 selon Tableau EN 60529.
(seulement pour les exécutions avec joint d'étanchéité).
Exécutions standards
Montage frontal au moyen de trous passants pour vis M5 à tête fraisée plate:
- GN 7332-A-1: sans joint d'étanchéité et sans vis.
- GN 7332-A-2: avec joint d'étanchéité NBR, couleur noir et 4 vis M5 en acier inoxydable AISI 304.
Montage à l’arrière au moyen de 4 vis M5 soudées au corps de la poignée :
- GN 7332-C-1: sans joint d'étanchéité.
- GN 7332-C-2: avec joint d'étanchéité NBR, couleur noir.
- GN 7332-C-3: avec joint d'étanchéité en silicone, bleue.
Instructions d'assemblage
Voir "Gabarit de perçage" pour obtenir le siège de la poignée.