M.543 Poignées étriers

Technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Exécutions standards

  • M.543: technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire ou orange, finition mate. Douille en laiton, trou borgne fileté.
  • M.543-N: technopolymère à base de polypropylène (PP) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate. Douille en laiton, trou borgne fileté.
  • M.543-p: technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire ou orange, finition mate. Tige filetée en acier zingué brillant, extrémité à bout émoussée selon le tableau UNI 947 : ISO 4753 (voir Données Techniques).
Informations générales

Données techniques

Résistance à l'application d'une charge à traction et résistance aux chocs: les valeurs F1, F2, L1 et L2, indiquées dans le tableau, ont été relevées au cours d'essais de rupture à l'aide d'un dispositif dymanométrique dans les conditions d'essai représentées et à température ambiante.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE